CSL505-R50-3150-M8
Odbiornik kurtyny świetlnej
Seria | 505 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
Aplikacja | Dokładne rozpoznawania obiektów |
Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wejście przyuczania Wyjście ostrzegawcze Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
Zasięg roboczy | 0,3 ... 5 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Długość pola pomiarowego | 3.150 mm |
Liczba wiązek | 64 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 50 mm |
Minimalna średnica obiektu | 52,5 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 150 mA |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Czas cyklu | 68 ms |
Czas reakcji na wiązkę | 1.000 µs |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 27 mm x 3.230 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 2.117 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie przez obsadzenie pinów |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 65 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Obowiązujące normy | EN 60947-5-2 (wersja niemiecka) |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |