CSL505-R05-395-M8

Odbiornik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50131317

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria 505
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Dokładne rozpoznawania obiektów
Wersja specjalna Odczyt wiązki równoległej
Odczyt wiązki ukośnej
Wejście przyuczania
Wyjście ostrzegawcze
Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych
Zasięg roboczy 0,3 ... 5 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Długość pola pomiarowego 395 mm
Liczba wiązek 80 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Minimalna średnica obiektu 7,5 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 150 mA
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Czas cyklu 76 ms
Czas reakcji na wiązkę 1.000 µs
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Wejście przyuczania
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 12 mm x 58 mm x 440 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 536 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
przez obsadzenie pinów
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 65 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf