CRT648-60/LT-M12
Czujnik koloru
Seria | 648 |
Aplikacja | Wykrywanie koloru |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania (możliwość konfiguracji Sync / blokady przycisków) |
Zasięg roboczy | 18 ... 60 mm |
Przebieg wiązki | niezgodny |
Źródło światła | Biały |
Grupa ryzyka LED | Grupa 2 (wg EN62471) |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 4 mm x 4 mm [40 mm] |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Prąd wyjściowy, maks. | 100 mA |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Prąd w obwodzie otwartym | 60 mA, 24 V DC |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście przyuczania |
Funkcja | Przyuczanie |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 3 ... 3.000 Hz |
Czas reakcji | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
Czas rozgrzewania | 5 min |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 5300 |
SIO-Mode support | Tak |
Dane procesowe, długość | 3 bajty |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN (konfigurowalny) Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczka okrągła, obrotowa 270° |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 150 g |
Kolor obudowy | chrom matowy |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz LC |
Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 80 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60947-5-2 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60947-5-2 |
Obowiązujące normy | EN IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |