CRT648-150/L44-M12

Czujnik koloru

Numer produktu: 50152607

Czas dostawy ok. 11 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 648
Aplikacja Wykrywanie do 7 kolorów
Wersja specjalna Wydawanie kolorów RGB przez IO-Link
Zasięg roboczy 20 ... 150 mm
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Biały
Grupa ryzyka LED Grupa 2 (wg EN62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 8 mm x 8 mm [60 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Prąd wyjściowy, maks. 100 mA
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Prąd w obwodzie otwartym 60 mA, 24 V DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Funkcja Przyuczanie (domyślnie wyłączone, opcjonalnie konfigurowalne)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, PNP / NPN z możliwością przełączania
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, PNP / NPN z możliwością przełączania
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 3 ... 3.000 Hz
Czas reakcji ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz
Czas rozgrzewania 5 min
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 4 ms
Specyfikacja V1.1
Device ID 5303
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe, długość 6 bajtów
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN (konfigurowalny)
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczka okrągła, obrotowa 270°
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 50 mm x 50,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 150 g
Kolor obudowy chrom matowy
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz LC
Elementy sterujące Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 80 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60947-5-2
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60947-5-2
Obowiązujące normy EN IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf