CRT 448.S3/222-M12
Czujnik koloru
Seria | 448 |
Aplikacja | Wykrywanie trzech kolorów |
Wersja specjalna | Wejście synchronizacyjne |
Zasięg roboczy | 12 ... 32 mm |
Źródło światła | LED, Biały |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 4 mm |
Położenie plamki świetlnej | okrągły |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 28 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 8 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Masa netto | 40 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |