CRT 20B M/P-60-001-S12

Czujnik koloru

Numer produktu: 50109597

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 20B
Aplikacja Wykrywanie koloru
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 51 ... 69 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, RGB
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 13 mm [60 mm]
Położenie plamki świetlnej okrągły
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 80 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 6.000 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 400 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint otworu nieprzelotowego
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf