CRT 20B M/N-60-004-S12
Czujnik koloru
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | 20B |
Aplikacja | Wykrywanie czterech kolorów |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja Wejście przyuczania |
Zasięg roboczy | 51 ... 69 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, RGB |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 13 mm [60 mm] |
Położenie plamki świetlnej | okrągły |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 80 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Wejście przyuczania |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Częstotliwość przełączania | 3.500 Hz |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 400 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Gwint otworu nieprzelotowego Mocowanie przelotowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |