CR55M2/UB-1800-S6

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50127723

Czas dostawy ok. 12 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria CR55
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Prędkość skanowania, typowa 330 scans/s
Odległość odczytu 40 ... 250 mm
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 617 nm
Wielkość modułu 0,1 ... 0,5 mm
Technika odczytu Skanery liniowe
Rozproszenie wiązki przez pryzmat
Wylot wiązki światła na stronie przedniej
Napięcie zasilania UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Pobór prądu, maks. 120 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Funkcja DATA VALID
Rodzaj USB
Funkcja Proces
Rodzaj USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką USB
Długość przewodu 1.800 mm
Typ wtyczki USB 2.0 Standard-A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Gwint otworu nieprzelotowego
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 95 %
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. 100.000 lx
Stopień ochrony IP 54
Dopuszczenia cUR us
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Sterownik USB - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Programming Guide - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf