CR50-Starterkit
Zestaw adaptera
Seria | CR50 |
zawarty | Pamięć USB Przewód USB |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar UPC |
Prędkość skanowania, typowa | 330 scans/s |
Odległość odczytu | 40 ... 250 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 617 nm |
Wielkość modułu | 0,1 ... 0,5 mm |
Technika odczytu | Skanery liniowe |
Rozproszenie wiązki | przez pryzmat |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Napięcie zasilania UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 120 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Funkcja | DATA VALID |
Rodzaj | USB, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | USB |
Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs serwisowy Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 22,5 mm x 14 mm x 33 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 10 g |
Rodzaj mocowania | Gwint otworu nieprzelotowego |
Rodzaj wskazania | Brzęczyk |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 95 % |
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. | 100.000 lx |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |