CR30-225/BH

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 584302

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 4 produktów
MLC520R20-225
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002202
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 20 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
  • Poziom wydajności (PL): e, EN ISO 13849-1
Numer artykułu: 68002202

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
MLC500T20-225
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000202
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 15 m
  • Rozdzielczość: 20 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Numer artykułu: 68000202

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
KD S-M12-8A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50135130
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 8 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50135130

Dostępność od ręki

KD S-M12-5A-P1-150
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50137014
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 15.000 mm
Numer artykułu: 50137014

Czas dostawy ok. 18 dni roboczych
Numer taryfy celnej 85365019
Oprogramowanie diagnostyczne - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Podręcznik użytkownika - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf