CR14-600S
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | COMPACTplus |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
Kaskadowanie | kaskadowanie łączone przewodowo, Guest |
Aplikacja | Ochrona palców |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Rozdzielczość | 14 mm |
Wysokość pola ochronnego | 600 mm |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Czas reakcji | 13 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Kaskade Host |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 250 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły | 5 mm² |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | PUR |
Liczba pinów | 8 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 684 mm x 55 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 1.900 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 15 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Patenty US | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |