CR100M2/R2
Stacjonarny czytnik kodów kreskowych
Seria | CR100 |
Chip | CCD |
Funkcje | Format wyprowadzenia do wyboru I/O Odczyt wielokrotny/MultiScan Sterowanie bramy odczytu Tryb wyrównania Wskaźnik LED |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN Addendum |
Prędkość skanowania, typowa | 700 scans/s |
Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba | 63 Piece(s) |
Odległość odczytu | 20 ... 72 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 660 nm |
Wielkość modułu | 0,15 ... 0,5 mm |
Technika odczytu | Skanery liniowe |
Prędkość skanowania | 700 scans/s |
Rozproszenie wiązki | przez pryzmat |
Wylot wiązki światła | na stronie przedniej |
Napięcie zasilania UB | 4,9 ... 5,4 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 250 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Prąd przełączający, maks. | 20 mA |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Serwis |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Liczba żył | 6 -wire |
AWG | 28 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Nieuformowana blacha |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 200 g |
Kolor obudowy | czerwony srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie boczne z gwintem Mocowanie po stronie tylnej |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 40 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | cUR us |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |