CPT14-900/T2
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
Seria | COMPACTplus |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Aplikacja | Ochrona palców |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,26E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Rozdzielczość | 14 mm |
Wysokość pola ochronnego | 900 mm |
Zasięg | 0 ... 6 m |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 880 nm |
Średnia moc diody nadawania | 8,73 µW |
Forma sygnału wysyłanego | modulowany |
Grupa LED | 1 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 75 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Tętnienie resztkowe | -5 ... 5 % |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 4 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 2,5 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 18,2 V |
Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 3.000 mA |
Opór wejściowy | 8.000 Ω |
Funkcja | zewnętrzne wejście sygnału testowego |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki Hirschmann (DIN 43651) |
Rozmiar gwintu | M26 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 12 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 1 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 1.000 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 2.700 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach |
Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Przełączniki |
Elementy sterujące | Przełączniki suwakowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 15 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c TÜV NRTL US c UL US |
Patenty US | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |