CMS708i-0800-0560-0720
System pomiaru konturów
Seria | CMS 7xxi |
zawarty | 1x Dongle CMS700 |
Wskazówka dotycząca składania zamówień | Inne warianty na zapytanie |
Funkcje | Dla minimalnej wysokości obiektu ≥ 50 mm |
Zasięg roboczy | 0,1 ... 4,5 m |
Zasięg roboczy, media przeźroczyste | 0,1 ... 1,75 m |
Długość pola pomiarowego 1 | 800 mm |
Długość pola pomiarowego 2 | 560 mm |
Długość pola pomiarowego 3 | 720 mm |
Odstęp wiązek | 5 mm |
Prąd wyjściowy prąd ciągły na kanał, maks. | 100 mA |
Napięcie zasilania UB | 100 ... 263 V, AC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | 24 V, VIN |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie przełączające | 24 V, VIN |
Rodzaj | EtherNet TCP/IP |
Funkcja | Konfiguracja / dane procesowe |
Liczba przyłączy | 11 Piece(s) |
Funkcja | Uziemienie |
Rodzaj przyłącza | Połączenie śrubowe |
Materiał | Metal |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczka zasilająca |
Materiał | Metal |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | Przyłącze kurtyny świetlnej szerokości |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Przyłącze kurtyny świetlnej wysokości |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Przyłącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Zewnętrzne połączenie Ethernet TCP/IP |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Wskazówka | Wymiary poszczególnych artykułów z zestawu – patrz rysunki wymiarowe |
Rodzaj wskazania | LED |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | odbywa się przez webConfig |
Elementy sterujące | Przełączniki obrotowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Dopuszczenia | CSA |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |