CML730i-R10-1920.R/L-M12
Odbiornik kurtyny świetlnej
Seria | 730 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
zawarty | Akcesoria do użycia BT-2R1 |
Aplikacja | Mierzenie obiektu Wykrywanie przeźroczystych obiektów |
Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |
Zasięg roboczy | 0,3 ... 9,5 m |
Zasięg roboczy, media przeźroczyste | 0,3 ... 3,5 m |
Długość pola pomiarowego | 1.920 mm |
Liczba wiązek | 192 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 10 mm |
Minimalna średnica obiektu | 20 mm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Wejścia/wyjścia do wyboru |
Czas cyklu | 2,07 ms |
Czas reakcji na wiązkę | 10 µs |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Rodzaj | IO-Link |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Wyjście wtyczki | po tylnej stronie |
Funkcja | Interfejs konfiguracyjny Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Funkcja | Połączenie z nadajnikiem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 2.100 g |
Rodzaj wskazania | LED Wyświetlacz OLED |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Przyuczanie |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |