CML720i-T10-780.A-M12-EX
Nadajnik kurtyny świetlnej
Seria | 720 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Mierzenie obiektu |
Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej Odczyt wiązki ukośnej Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych Z ochroną Ex |
Zasięg roboczy | 0,3 ... 7 m |
Długość pola pomiarowego | 780 mm |
Liczba wiązek | 780 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 10 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Minimalna średnica obiektu | 20 mm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Czas cyklu | 2,8 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Wyjście wtyczki | osiowy |
Funkcja | Połączenie zodbiornikiem Wejście Sync Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30,7 mm x 40,3 mm x 813 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Ex-Zone | 2 22 |
Grupa Ex urządzenia | II |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |