CB-M12-SC24

Przewód rozdzielacza

Numer produktu: 150758

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus-m
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus-m
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus-ml
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wersja osiowy
Liczba żył 4 Piece(s)
Ekranowane Nie
Wersja przewodu Przewód rozdzielacza
Długość przewodu 5.000 mm
długość przewodu ramienia 1 2.000 mm
długość przewodu ramienia 2 5.000 mm
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855