CB-M12-ACY8/1
Rozdzielacz
Przeznaczony dla | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530 Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 335, MLD 535 |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wersja | osiowy |
Rozstaw klucza | 13 mm |
Materiał | PUR |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |