CB-M12-5000S-5WF

Kabel przyłączeniowy

Numer produktu: 429072

Dostępność od ręki

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KD S-M12-5W-P1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50133863
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: kątowy, female
  • Liczba pinów: 5 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50133863

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rodzaj przyłącza otwarty koniec
Liczba żył 4 Piece(s)
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnętrzna) 6 mm
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Masa netto 210 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855