CB-D9-5000-5GF/GM

Kabel łączący

Numer produktu: 50035865

Dostępność od ręki

Icon
Napięcie robocze 30 V AC/DC
Rodzaj przyłącza Sub-D
Wtyczka okrągła, LED Nie
Typ female
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Typ male
Liczba pinów 9 -pin
Wersja osiowy
Ekranowane Tak
Wersja przewodu Kabel łączący
Długość przewodu 5.000 mm
Przydatność łańcucha wleczonego Nie
Masa netto 194 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
EPLAN Makro - edz