C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

Kolumna sygnalizacyjna

Numer produktu: 50130472

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria C3
Rodzaj sygnalizacji optyczny
Żywotność > 100.000 h
Napięcie zasilania UB 24 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks. 90 mA
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 1.000 mm
Liczba żył 4 -wire
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 30 mm x 298 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji przykręcany / poziomy
Rodzaj źródła światła LED/24V
Moduły kopuły 3 sztuki wstępnie zmontowane
Obraz sygnału Światło ciągłe
Kąt świecenia 360°
Kolejność modułów (wzrastająco) zielony, pomarańczowy, czerwony
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf