BTU D12M.5-150
System montażowy
Odpowiednie dla grupy produktów | Mocowanie za pomocą prętów okrągłych |
Przeznaczony dla | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 150 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A |
Masa netto | 132 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Wersja elementu mocującego | Pręt okrągły 12 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | zaciskany |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
Materiał elementu mocującego | Stal nierdzewna |
Numer taryfy celnej | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |