BTU D12M-VKT-90
Mocowanie pręta okrągłego
Odpowiednie dla grupy produktów | Mocowanie za pomocą prętów okrągłych Pręty prostokątne |
Przeznaczony dla | Pręt okrągły 12 mm Pręt prostokątny 10 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe Otwory 2 x Ø 5,5 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | Pręt prostokątny 10 mm dla pręta okrągłego 12 mm |
Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° sztywne zaciskany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 76090000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |