BTU D12M-D12-A090
System montażowy
Odpowiednie dla grupy produktów | Mocowanie za pomocą prętów okrągłych Pręty prostokątne |
Przeznaczony dla | Pręt okrągły 12 mm Pręt prostokątny 10 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Masa netto | 21 g |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe Pręt prostokątny 10 mm dla pręta okrągłego 12 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | Mocowanie przelotowe Pręt prostokątny 10 mm dla pręta okrągłego 12 mm |
Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 76090000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |