BTU 934M-VKT+L-90

Reflektor

Numer produktu: 50142993

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK
Wstępnie zamontowany na Reflektor TKA 30x46
Wysokość powierzchni refleksyjnej 30 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 46 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal, ocynkowana
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Pręt prostokątny 10 mm
do prętów okrągłych 9 - 12mm
mocowanie 3 - 4mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia Zamontowany reflektor
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
wychylne
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Model 3D-CAD - zip