BTU 900M-D14
System montażowy
zawarty | 2 szt. podkładki Ø 4,3 mm 2 szt. śruby M4 x 20 2 szt. śruby M4 x 25 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Stacjonarne czytniki kodów kreskowych |
Przeznaczony dla | Czujniki serii 46C Czytniki kodów kreskowych serii BCL 92 Reflektor (M)TKS 30x50 Reflektor (M)TKS 40x60 Reflektor TKS 50x50 |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium Stal, ocynkowana |
Masa netto | 72 g |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie zaciskowe z blachy dla pręta okrągłego 14 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° wychylne zaciskany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |