BTU 900M-D12

System montażowy

Numer produktu: 50119331

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. podkładki Ø 4,3 mm
2 szt. śruby M4 x 20
2 szt. śruby M4 x 25
Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla Czujniki serii 46C
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 92
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 95
Reflektor (M)TKS 30x50
Reflektor (M)TKS 40x60
Reflektor TKS 50x50
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal, ocynkowana
Masa netto 74 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie zaciskowe z blachy
dla pręta okrągłego 12 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
wychylne
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip