BTU 360-D18
Mocowanie pręta okrągłego
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M4 2 szt. śruby M4 x 20 2 szt. śruby M4 x 30 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
Przeznaczony dla | Czujniki serii 8 Czujniki serii 10 Czujniki serii 46B Czujniki serii 46C Czujniki serii 49C |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | dla pręta okrągłego 18 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany zaciskany |
Materiał elementu mocującego | Metal Tworzywo sztuczne |
Numer taryfy celnej | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |