BTU 346M.5-D12

System montażowy

Numer produktu: 50122798

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Reflektory
Przeznaczony dla Czujniki serii 46B
Reflektor (M)TKS 30x50
Reflektor (M)TKS 40x60
Reflektor TKS 20x40
Reflektor TKS 50x50
Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej V2A
Masa netto 103 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie zaciskowe z blachy
dla pręta okrągłego 12 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
zaciskany
Materiał elementu mocującego Stal nierdzewna
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip