BTU 200M-D14
System montażowy
zawarty | 2 szt. podkładki 2 szt. śruby M3 x 16 2 szt. śruby M3 x 20 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
Przeznaczony dla | Czujniki serii 3B Czujniki serii 3C Czujniki serii 5 Czujniki serii 18 Czujniki serii 25B Czujniki serii 25C Czujniki serii 28 Czujniki serii 55 |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium Stal, ocynkowana |
Masa netto | 48 g |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie zaciskowe z blachy dla pręta okrągłego 14 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przeznaczony dla śrub M3 przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany zaciskany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |