BTU 200M-D10

System montażowy

Numer produktu: 50117256

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. podkładki
2 szt. śruby M3 x 16
2 szt. śruby M3 x 20
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla Czujniki serii 3B
Czujniki serii 3C
Czujniki serii 5
Czujniki serii 18
Czujniki serii 25B
Czujniki serii 25C
Czujniki serii 28
Czujniki serii 55
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium
Stal, ocynkowana
Masa netto 52 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie zaciskowe z blachy
dla pręta okrągłego 10 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przeznaczony dla śrub M3
przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip