BTP 200M-D14
System montażowy
Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, prostopadłościenne |
Przeznaczony dla | Czujniki serii 3B Czujniki serii 5 Czujniki serii 18 |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Aluminium Stal, ocynkowana |
Masa netto | 184 g |
Wersja elementu mocującego | Pokrywa ochronna |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | dla pręta okrągłego 14 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Rodzaj elementu mocującego | obrotowy 360° regulowany zaciskany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |