BTF830M
Kątownik montażowy
Aplikacja | Kątowniki montażowy do montażu podłogowego |
Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 186 mm x 275 mm x 288 mm |
Wysokość płaszczyzny skanowania | 300 mm |
Masa netto | 4.090 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |