BT840M

Kątownik montażowy

Numer produktu: 53800134

Dostępność od ręki

Aplikacja Montaż do sfazowanego narożnika 90°
Przeznaczony dla Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm
Masa netto 1.080 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip