BT Wallholder HS65x8
Uchwyt ścienny
Odpowiednie dla grupy produktów | Mobilne czytniki kodów |
Przeznaczony dla | HS 65x8 HS 66x8 Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910 Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1280i Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1450g Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1452g |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 99,5 mm x 30 mm x 114 mm |
Masa netto | 47 g |
Kolor obudowy | szary |
Wersja elementu mocującego | Mocowanie ścienne |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do wsuwania |
Materiał elementu mocującego | Tworzywo sztuczne |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |