BT VMHolder
Uchwyt
Odpowiednie dla grupy produktów | Mobilne czytniki kodów |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii FIS Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3800g Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3820 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 98 mm x 153 mm |
Masa netto | 250 g |
Kolor obudowy | czarny |
Wersja elementu mocującego | Mocowanie ścienne |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Gwint mocujący |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do wsuwania |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |