BT Stand 8 IT 190x

Uchwyt

Numer produktu: 50114501

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Mobilne czytniki kodów
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
Funkcje Aktywacja trybu prezentacji
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 130 mm x 150 mm x 185 mm
Masa netto 380 g
Wersja elementu mocującego Noga od stołu
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji wolnostojący
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia do wsuwania
Materiał elementu mocującego Tworzywo sztuczne
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015