BT-MSI-MD-FB-L

Uchwyt

Numer produktu: 427303

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Zabezpieczające urządzenia sterownicze
Przeznaczony dla Zabezpieczające urządzenie sterownicze MSI-MD-FB
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 54 mm x 61 mm x 300 mm
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Aluminium eloksalowane
Masa netto 0,237 g
Kolor obudowy czarny
Wersja elementu mocującego Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie przelotowe
Montaż w rowkach
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015