BT Holder IT 190x
Uchwyt
Odpowiednie dla grupy produktów | Mobilne czytniki kodów |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g |
Funkcje | Aktywacja trybu prezentacji |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 130 mm x 290 mm x 170 mm |
Masa netto | 375 g |
Wersja elementu mocującego | Noga od stołu |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | wolnostojący |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do wsuwania |
Materiał elementu mocującego | Tworzywo sztuczne |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |