BT Flex Neck IT1300g
Uchwyt
Odpowiednie dla grupy produktów | Mobilne czytniki kodów |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 112 mm x 270 mm x 155 mm |
Masa netto | 425 g |
Wersja elementu mocującego | Noga od stołu |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | wolnostojący |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | do wsuwania |
Materiał elementu mocującego | Tworzywo sztuczne |
Numer taryfy celnej | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |