BT 712M-APSET
Element mocujący
Seria | BT 7xx |
zawarty | 1x kabel łączący 5m Zestaw uziemiający do uruchamiania |
Odpowiednie dla grupy produktów | System pomiaru konturów |
Przeznaczony dla | System pomiaru konturów CMS 700i |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sterowanie przepływem powietrza (pin 4 = SWIN 1) Sygnał prędkości obrotowej (pin 5 = SWOUT 1) Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 200 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 5 -wire |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Stal, ocynkowana |
Wersja elementu mocującego | Urządzenie do przedmuchiwania z wentylatorem poprzecznym |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Ramię montażowe z otworem M8 |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | Wstępnie zmontowany z ramieniem montażowym |
Długość działania | 1.200 mm |
Materiał elementu mocującego | Stal |
Amortyzacja drgań | Nie |
Numer taryfy celnej | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |