BT 56

Element mocujący

Numer produktu: 50027375

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki optyczne
Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Systemy pozycjonowania kodów kreskowych
Przeznaczony dla Czujniki optyczne LxS
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2xxi Lustra odbijające
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 5xxi
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 6xxi
Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 4xxi
System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 300i
Funkcje Zastosowania statyczne
Masa netto 225 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji dla pręta okrągłego 16 mm
dla pręta okrągłego 18 mm
dla pręta okrągłego 20 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Moment dokręcania szczęk zacisków 8 N·m
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip