BT 56 - V

Element mocujący

Numer produktu: 50126007

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Odpowiednie dla grupy produktów Czujniki optyczne
Przeznaczony dla Czujniki optyczne LxS
Funkcje Zastosowania dynamiczne
Masa netto 241 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji dla pręta okrągłego 12 mm
dla pręta okrągłego 14 mm
dla pręta okrągłego 16 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia zaciskany
Materiał elementu mocującego Metal
Moment dokręcania szczęk zacisków 12 N·m
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip