BT 300 - 1

Element mocujący

Numer produktu: 50121434

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. śruby M6 x 10
4 szt. śruby M3 x 8
4 szt. śruby M4 x 10
Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2xxi Lustra odbijające
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi Lustra odbijające
IVS 1000i & DCR 1000i
LCAM 308
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Stal, ocynkowana
Masa netto 387 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji do prętów okrągłych 10 - 16 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Rodzaj elementu mocującego obrotowy 360°
regulowany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip