BT 21

Element mocujący

Numer produktu: 50037473

Dostępność od ręki

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
BT 20-D10
Element mocujący
Numer artykułu: 50111391
  • Wersja elementu mocującego: System montażowy
  • Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
  • Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 10 mm
  • Materiałelementu mocującego: Metal
Numer artykułu: 50111391

Dostępność od ręki

Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x
Masa netto 246 g
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Gwint mocujący
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia do wsuwania
Materiał elementu mocującego Metal
Amortyzacja drgań Nie
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015