BT 20-D12
Element mocujący
zawarty | 2 szt. nakrętki montażowe M3 2 szt. podkładki 2 szt. śruby M3 x 6 2 szt. śruby M3 x 16 |
Odpowiednie dla grupy produktów | Stacjonarne czytniki kodów kreskowych |
Przeznaczony dla | Czujniki serii 25 Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x |
Masa netto | 54 g |
Wersja elementu mocującego | System montażowy |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie zaciskowe z blachy dla pręta okrągłego 12 mm |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |