BT 20-D10

Element mocujący

Numer produktu: 50111391

Dostępność od ręki

zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M3
2 szt. podkładki
2 szt. śruby M3 x 6
2 szt. śruby M3 x 16
Odpowiednie dla grupy produktów Stacjonarne czytniki kodów kreskowych
Przeznaczony dla Czujniki serii 25
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x
Masa netto 55 g
Wersja elementu mocującego System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Mocowanie zaciskowe z blachy
dla pręta okrągłego 10 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia przykręcany
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Model 3D-CAD - zip