BT-10NC60

Zestaw wpustu przesuwnego

Numer produktu: 425740

Dostępność od ręki

zawarty 10 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Odpowiednie dla grupy produktów Bariery bezpieczeństwa
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa
Pomiarowa kurtyna świetlna
Przełączające kurtyny świetlne
Przeznaczony dla Kurtyny świetlne CML700i
Kurtyny świetlne CSL 710
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Otwór 1, średnica Ø 4,7 mm
Otwór 2, średnica M6
Masa netto 77 g
Wersja elementu mocującego Wpust przesuwny
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji Gwint mocujący
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia Montaż w rowkach
Materiał elementu mocującego Metal
Numer taryfy celnej 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015