BT 0100M
Element mocujący
Odpowiednie dla grupy produktów | Optyczne czujniki odległości |
Przeznaczony dla | AMS 100i |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Oznaczenie standardowe elementu mocującego z metalu | Stal, ocynkowana |
Wersja elementu mocującego | Płyta montażowa |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe Montaż w rowkach |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
Materiał elementu mocującego | Metal |
Numer taryfy celnej | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |