Potrafią więcej, niż się spodziewasz.
Pakowanie. Czujniki. Rozwiązania.
Wymogi wobec producentów maszyn opakowaniowych i dóbr konsumpcyjnych są wysokie i dynamiczne: odbiorcy oczekują innowacyjnych i zrównoważonych materiałów opakowaniowych, ochrona marek i konsumentów zyskuje na znaczeniu, a e-commerce jest wiodącym trendem w handlu detalicznym. Procesy pakowania w branżach spożywczej i farmaceutycznej muszą być coraz bardziej elastyczne, wydajne i inteligentne.
Nasza kompleksowa oferta obejmuje systemy czujników do całego procesu pakowania – dostosowane do indywidualnych wymogów klienta. Podczas gdy w zakładach przetwórstwa wędlin i sera lub w branży farmaceutycznej wymagania higieniczne są bardzo wysokie, w produkcji napojów liczą się także prędkość i ekonomiczność. W dziedzinie pakowania słodyczy na pierwszym miejscu znajdują się elastyczność oraz łatwa zmiana formatów. Wspólnie z naszymi klientami już od ponad 60 lat opracowujemy najlepsze rozwiązania do każdego zastosowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze czujniki standardowe, czujniki specjalne, czy kompletne systemy. Dążymy do tego, aby instalacje naszych klientów zawsze były dostępne, a ich procesy produkcyjne – niezawodne, bezpieczne i monitorowane.

Nasze cechy wyróżniające dla procesów pakowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
Czujniki Simple Vision: IVS 108 i IVS 1048i / DCR 1048i
Równie prosta w obsłudze, co czujnik optyczny, i podobnie wydajna, co system kamer – taka jest wyjątkowa koncepcja Simple Vision firmy Leuze. Nowe portfolio produktów oferuje szybkie i łatwe wejście w świat przetwarzania obrazu w automatyce przemysłowej.
Nowe portfolio czujników do procesów produkcyjnych wrażliwych na higienę
Nasza nowa oferta czujników ze stali nierdzewnej, obejmująca serie 53C o designie Hygiene i 55C o designie Wash-Down, została opracowana specjalnie do zastosowań o podwyższonych wymogach względem higieny.
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne High-Speed do wysokoprzeźroczystych obiektów
Czujniki serii PRK 18B niezwykle szybko i niezawodnie wykrywają preformy oraz butelki PET i szklane. Specjalna funkcja trackingu kompensuje zabrudzenia i wydłuża interwały czyszczenia.
Mocne fotokomórki jednokierunkowe do prześwietlania folii
Czujniki fotoelektryczne LS25CI opracowano jako skuteczne rozwiązanie problemów związanych z prześwietlaniem folii. Dzięki dużej mocy niezawodnie prześwietlają nawet metalizowane folie opakowaniowe.
Dynamiczne czujniki referencyjne do wykrywania niezależnego od obiektu
Dynamiczny czujnik referencyjny DRT 25C jest wyposażony w inteligentną technologię „Contrast Adaptive Teach” (technologia CAT) i doskonale przystosowany do pracy z trudnymi do wykrywania formami i powierzchniami – bez czynności wyrównawczych na czujniku przy zmianie formatu.

Elastyczne i precyzyjne: czujniki ultradźwiękowe z regulacją wiązki dźwięku
Nowe prostopadłościenne czujniki ultradźwiękowe z małą martwą strefą i trzema ustawialnymi szerokościami wiązki dźwięku zapewniają precyzyjne rezultaty przełączania i pomiarów.
Twoje zadania – nasze rozwiązania
Przetwarzanie i pakowanie żywności i leków podlegają wysokim wymaganiom. Wspieramy producentów maszyn opakowaniowych i towarów konsumenckich ofertą czujników i doradztwem z zakresu aplikacji.
Wykrywanie przeźroczystych obiektów

Wykrywanie przeźroczystych obiektów często stanowi wyzwanie dla systemów czujników. Oferujemy czujniki specjalnie przystosowane do wykrywania preform, butelek i folii.
Prześwietlanie folii

W celu zgrzewania folii i separacji produktów konieczne jest wykrywanie produktów w folii. Najmocniejsze fotokomórki jednokierunkowe wykrywają zawartość opakowania przez folię.
Wykrywanie znaczników kontrastu i cięcia

Czujniki kontrastu są opracowywane do wykrywania zdefiniowanych znaczników na obiektach w procesach pakowania. Znaczniki kontrastu znajdują się na opakowaniach foliowych, workowych i bąbelkowych lub na etykietach.
Wykrywanie niezależne od obiektu (DRT)

Na przenośnikach taśmowych maszyn opakowaniowych czujniki muszą bezbłędnie wykrywać wiele różnych produktów i folii. Nasze dynamiczne czujniki referencyjne wykrywają również obiekty o trudnych do detekcji kształtach i powierzchniach, używając jako odniesienia przenośnika taśmowego.
Pomiar poziomu napełnienia

Niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia wodnistymi cieczami w dowolnych pojemnikach należy do najbardziej wymagających zadań wykrywania stawianych przed systemami czujników i wymaga szczególnie wydajnych rozwiązań czujnikowych.
Etykietowanie

Etykieciarki naklejają na produkty i opakowania etykiety o różnych kształtach i rozmiarach, z różnych materiałów i o różnych właściwościach. Czujniki widełkowe niezawodnie wykrywają etykiety i zapewniają wysoką jakość ich nanoszenia.
Wykrywanie, inspekcja i identyfikacja

Czy to wykrywanie obecności bądź braku elementu, wykrywanie części, inspekcje, pomiary, czy zliczanie – portfolio Simple Vision umożliwia łatwe wejście w świat przetwarzania obrazu.
Bazujące na kamerze skanery 1D/2D odczytują kody w ruchu i mają duży zakres zastosowania.
Monitoring wizyjny

Rozwiązania do przemysłowego przetwarzania obrazu umożliwiają „oglądanie” maszyny, co pozwala zastąpić ręczne zadania kontrolne użyciem kamer cyfrowych i funkcji cyfrowego przetwarzania obrazu lub uzupełnić je o te rozwiązania.
Zabezpieczanie maszyny

Dzięki kompletnemu portfolio spełniającemu wszystkie wymagania bezpieczeństwa, oferujemy pełne bezpieczeństwo, wydajny przepływ materiału i maksymalną dostępność na całym świecie.
Dziedziny zastosowania
Wywiad: Zwiększanie wydajności w przemyśle opakowaniowym
Nasz ekspert w dziedzinie opakowań jest do Twojej dyspozycji: Andreas Eberle
Tel.: +49 7021 / 573 177
E-mail: Andreas.Eberle@leuze.com